![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037764-LEGRAND-1000.jpg)
Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 1,5mm² - noir
Starfix
LEGRAND
Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 1,5mm² - noir
REF. 037764
EAN.
3245060377649
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de construction | Standard |
---|---|
Section nominale | 1.5 mm² |
Longueur de gaine | 8 mm |
Isolé | Oui |
Matériau isolant | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Type de traitement de la surface | Étamé |
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Oui |
Avec drapeau de marquage | Non |
Emballage en bande | Non |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION