![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038591-LEGRAND.jpg)
Ruban pour titreuses références 038580 et 038585 rouge en vinyl de largeur 19mm et longueur 5,5m
Logicab
LEGRAND
Ruban pour titreuses références 038580 et 038585 rouge en vinyl de largeur 19mm et longueur 5,5m
REF. 038591
EAN.
3245060385910
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Rouge |
Longueur de bande | 5.5 m |
Largeur de bande | 19 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION