![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038588-WEB-R.jpg)
Ruban pour titreuses références 038580 et 038585 blanc en polyamide de largeur 19mm et longueur 3,5m
Logicab
LEGRAND
Ruban pour titreuses références 038580 et 038585 blanc en polyamide de largeur 19mm et longueur 3,5m
REF. 038588
EAN.
3245060385880
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Blanc |
Longueur de bande | 3.5 m |
Largeur de bande | 19 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION