![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038907-LEGRAND-1000.jpg)
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 jaune à surface lisse de largeur 18mm et longueur 8m
Logicab
LEGRAND
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 jaune à surface lisse de largeur 18mm et longueur 8m
REF. 038907
EAN.
3245060389079
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Jaune |
Longueur de bande | 8 m |
Largeur de bande | 18 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Non |