![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038904-LEGRAND-1000.jpg)
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc avec adhésif fort de largeur 18mm et longueur 8m
Logicab
LEGRAND
Ruban pour titreuse Logicab2 référence 038900 blanc avec adhésif fort de largeur 18mm et longueur 8m
REF. 038904
EAN.
3245060389048
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Blanc |
Longueur de bande | 8 m |
Largeur de bande | 18 mm |
---|---|
Résistant aux UV | Oui |