![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-003545-WEB-R.jpg)
Routeur modulaire IP KNX - 2 modules
-
LEGRAND
Routeur modulaire IP KNX - 2 modules
REF. 003545
EAN.
3414972052412
Routeur IP KNX en tant que coupleur de ligne ou de dorsale pour assurer la communication entre KNXnet / IP et la ligne de bus TP KNX à des fins de mise en service et de surveillance
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Interface Ethernet |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Possibilité de mise à jour | Non |
Tension de fonctionnement | 29-29 V |
Type de tension | DC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 68 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne automatique , Cable |
Nombre de borniers | 0 |
Capacité des bornes | 0.6-0.8 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/16910/20
(0.79 Mo)
1 document
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION