Repère vierge adhésif pour table traçante Logicab2 blanc 26x17mm
Logicab
LEGRAND
Repère vierge adhésif pour table traçante Logicab2 blanc 26x17mm
REF. 038550
EAN.
3245060385507
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | À paroi moyenne |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 26 mm |
Largeur | 17 mm |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | Collage |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |