![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038720-WEB-R.jpg)
Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour plastron 13 modules 234x26,5mm
Logicab
LEGRAND
Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour plastron 13 modules 234x26,5mm
REF. 038720
EAN.
3245060387204
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Étiquette |
---|---|
Type | À paroi mince |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 234 mm |
Largeur | 26.5 mm |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Non |
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |