![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038748-WEB-R.jpg)
Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour bloc doubleur 6 connecteurs RJ45
Logicab
LEGRAND
Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour bloc doubleur 6 connecteurs RJ45
REF. 038748
EAN.
3245060387488
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Étiquette |
---|---|
Type | À paroi mince |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 102 mm |
Largeur | 7 mm |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte | Non |
Type d'impression | Autre |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |