![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038712-WEB-R.jpg)
REPERE MEMOCAB 4X30
LEGRAND
REPERE MEMOCAB 4X30
REF. 038712
EAN.
3245060387129
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type | À paroi moyenne |
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.3-12.5 mm |
Diamètre du câble | 1.3-12.6 mm |
Longueur | 30 mm |
Largeur | 4 mm |
Couleur | Blanc |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Sans |
Mode de pose | À enficher |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-40 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION