![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038351-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majuscule V
Cab 3
LEGRAND
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec lettre majuscule V
REF. 038351
EAN.
3245060383510
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Forme de livret |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Diamètre du conducteur | 1.4-1.8 mm |
Diamètre du câble | 2.7-3.9 mm |
Longueur | 5.6 mm |
Largeur | 3 mm |
---|---|
Couleur | Jaune |
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Encoche |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION