Aller au contenu principal
Logo print

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 5Vert

Cab 3 LEGRAND

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 5Vert

REF. 038225 EAN. 3245060382254
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Forme de livret
Crantage Sans
Matériau Plastique
Diamètre du conducteur 1.4-1.8 mm
Diamètre du câble 2.7-3.9 mm
Longueur 5.6 mm
Largeur 3 mm
Couleur Vert
Transparent Non
Avec zone de texte Oui
Type d'impression Chiffres
Mode de pose Encoche
Temperature d'utilisation /d'installation -30-85 °C
Temperature de stockage -30-85 °C
Sans halogène Non

Documentation

1 document
Fiche technique
f9008ffr.pdf pdf (0.07 Mo)