![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037442-LEGRAND-1000.jpg)
REPARTITEUR 250/400A ARMURAL 500
LEGRAND
REPARTITEUR 250/400A ARMURAL 500
REF. 037442
EAN.
3245060374426
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de bornes de raccordement | 21 |
---|---|
Section de conducteur max. | 185 mm² |
Longueur | 523 mm |
Largeur | 280 mm |
Profondeur | 103 mm |
Mode de pose | Saillie |
Nombre d'entrées | 21 |
Type d'entrée | Câble |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | Autre |
---|---|
Avec couverture | Oui |
Fixation du couvercle | Vissé |
Avec couvercle transparent | Oui |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 1000 V |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |