![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417086-LEGRAND-1000.jpg)
Relais thermiques RTX³ pour mini-contacteurs CTX³ 3 pôles - 2,5A - avec contact auxiliaire intégré 1NO et 1NF
RTX³
LEGRAND
Relais thermiques RTX³ pour mini-contacteurs CTX³ 3 pôles - 2,5A - avec contact auxiliaire intégré 1NO et 1NF
REF. 417086
EAN.
3414970407948
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Plage de courant ajustable | 1.6-2.5 A |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 690 V |
Mode de pose | Montage direct |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Classe de déclenchement | CLASS 10 |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION