![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067622-LEGRAND-1000.jpg)
Relais pour commandes groupées de volets Céliane
Céliane
LEGRAND
Relais pour commandes groupées de volets Céliane
REF. 067622
EAN.
4010957676223
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Autre |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Autre |
Utilisation mécanique possible | Non |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 3 A |
Tension nominale | 230 V |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur d'appareil | 47 mm |
Hauteur d'appareil | 49 mm |
Profondeur d'appareil | 26 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION