![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416819-LEGRAND-1000.jpg)
Relais de commande CTX³ 4 pôles 3NO + 1NF - 400V~
CTX³
LEGRAND
Relais de commande CTX³ 4 pôles 3NO + 1NF - 400V~
REF. 416819
EAN.
3414970407719
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 340-440 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 340-440 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Courant de fonctionnement nominal, 400 V | 1.9 A |
Mode de pose | Rail/ vis DIN |
Avec affichage LED | Non |
Commande manuelle | Oui |
Interface | Oui |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION