Aller au contenu principal
Logo print

RCCB RX3 2P 63A A 30MA

- LEGRAND

RCCB RX3 2P 63A A 30MA

REF. 402038 EAN. 3245064020381
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 2
Tension assignée (Ue) 230 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 63 A
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Mode de pose Rail DIN
Type de courant différentiel A
Sélectif Non
Type retardé de courte durée Non
Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
Tenue au courant de choc 0.25 kA
Type de tension AC
Avec dispositif de verrouillage Oui
Fréquence 50 Hz
Produits auxiliaires associables Non
Classe de protection (IP) IP20
Largeur en nombre de modules 2
Profondeur d'encastrement 44 mm
Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
Degré de pollution 2
Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
Numéro RAL (équivalent) 7035
Antidéflagration Non
Largeur 35.6 mm
Hauteur 88.9 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature de stockage -40-70 °C
Tension nominale (Un) 180-250 V
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
Couleur Gris
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F001535EN-03.pdf pdf (0.91 Mo)
1 document
Fichier autocad
402038.dwg dwg (0.13 Mo)
5 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
VDE-40034495 (0.37 Mo)
Agrément
NF-NF012_3244 (0.22 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Agrément