![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049419-WEB-R2.jpg)
Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 6 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre et cordon longueur 1,5m - blanc / gris foncé
-
LEGRAND
Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 6 prises 2P+T Surface , interrupteur , parafoudre et cordon longueur 1,5m - blanc / gris foncé
REF. 049419
EAN.
3414971942608
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Autre |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 6 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Oui |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Protection contre les surtensions | Oui |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 1 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9017 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Longueur d'alimentation | 1.5 m |
Désignation NEMA | Sans |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 65 mm |
Profondeur | 424 mm |
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 220-230 V |
Neutre obligatoire | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Mode de pose | Saillie |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION