![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051610-LEGRAND-1000.jpg)
Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - noir
-
LEGRAND
Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - noir
REF. 051610
EAN.
3245060516109
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Prise Euro (CEE 7/16) |
---|---|
Type raccordement 2 | Autre |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Longueur | 5 m |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Résistance à la température | -15-100 °C |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
---|---|
Couleur de gaine | Noir |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 6 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION