![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051631_pw_95394.jpg)
Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m
-
LEGRAND
Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m
REF. 051631
EAN.
3245060516314
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | Droit |
Type raccordement 2 | Embout de câble |
Nombre de conducteurs | 2 |
Section nominale du conducteur | 1 mm² |
Longueur | 3 m |
Matériau de la gaine | Caoutchouc |
Résistance à la température | -15-100 °C |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
---|---|
Couleur de gaine | Noir |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 6 mm |