![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036785-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm
Atlantic et Marina
LEGRAND
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm
REF. 036785
EAN.
3245060367855
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail DIN 35/15 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Chromaté |
Forme de trou | Trou oblong |
Ecart central entre les trous | 923 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Longueur | 943 mm |
Hauteur | 15 mm |
Documentation
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION