![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035757-LEGRAND-1000.jpg)
Raccord adaptateur inclinaison 0-30 ° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
LEGRAND
Raccord adaptateur inclinaison 0-30 ° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
REF. 035757
EAN.
3245060357573
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 144 mm |
Hauteur | 177 mm |
Profondeur | 121 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION