Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
-
LEGRAND
Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
REF. 050104
EAN.
3245060501044
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
Tension nominale | 250 V |
Courant nominal | 16 A |
---|---|
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |