![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050443-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
-
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
REF. 050443
EAN.
3245060504434
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Technique de raccordement | Borne sans vis |
Couleur | Noir |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION