![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050575-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension
-
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension
REF. 050575
EAN.
3245060505752
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau du boîtier/corps | Caoutchouc |
---|---|
Garnissage de câble | Sans câble |
Section de conducteur | 0 mm² |
Nombre de conducteurs | 3 |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 2 |
Longueur du câble | 0 m |
---|---|
Avec cadre porteur | Non |
Enroulement de câbles automatique | Non |
Avec protection thermique contre la surcharge | Non |
Protection | Sans |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Agrément
NF-NF012_2923
(0.78 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_711591
(0.56 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION