![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055867-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur 3P+N+T 32A 400V~ - gris
-
LEGRAND
Prolongateur 3P+N+T 32A 400V~ - gris
REF. 055867
EAN.
3245060558673
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Coudé |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Gris |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |