![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035744_pw_135744.jpg)
Profilé aluminium 60 x 45 mm - pour pupitre Atlantic axis - L. 2000 mm
LEGRAND
Profilé aluminium 60 x 45 mm - pour pupitre Atlantic axis - L. 2000 mm
REF. 035750
EAN.
3245060357504
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil |
---|---|
Largeur | 2000 mm |
Hauteur | 60 mm |
Profondeur | 45 mm |
Matériau | Autre |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7035 |