![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-053801-WEB-R.jpg)
Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Hypra
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
REF. 053801
EAN.
3245060538019
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION