![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/764665-LEGRAND-1000.jpg)
Prise TV/R/SAT terminale Niloé - atténuation 10dB ivoire
Niloé
LEGRAND
Prise TV/R/SAT terminale Niloé - atténuation 10dB ivoire
REF. 764665
EAN.
3414970685162
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 10 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Couleur | Beige |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 28.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION