![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600450-WEB-R.jpg)
Prise TV typeF à visser dooxie finition alu
dooxie
LEGRAND
Prise TV typeF à visser dooxie finition alu
REF. 600450
EAN.
3414971093607
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Fréquence TV | 0-2400 MHz |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Fréquence prise SAT | 0-2400 MHz |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 35.65 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 20.8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION