![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/764552-LEGRAND-1000.jpg)
Prise TV traversante mâle Niloé atténuation 14 dB griffes blanc
Niloé
LEGRAND
Prise TV traversante mâle Niloé atténuation 14 dB griffes blanc
REF. 764552
EAN.
3414970683250
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 14 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 3 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 28.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION