Aller au contenu principal
Logo print

PRISE TELEPHONE RJ12

LEGRAND

PRISE TELEPHONE RJ12

REF. 067341 EAN. 3245060673413
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme seul
Type de connecteur Autre
Catégorie 3
Type de connexion Autre
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Oui
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Codage mécanique Non
Code couleur Non
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 24 mm
Profondeur d'encastrement 40 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non

Documentation

1 document
Notice
0064JL9-01.pdf pdf (0.58 Mo)