![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067338-LEGRAND-1000.jpg)
Prise téléphone Céliane 8 contacts
Céliane
LEGRAND
Prise téléphone Céliane 8 contacts
REF. 067338
EAN.
3245060673383
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme seul |
Type de connecteur | Autre |
Catégorie | 3 |
Type de connexion | Autre |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 24 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION