![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058926_pw_179688.jpg)
Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 220 à 441mm - 160VA
P17
LEGRAND
Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 220 à 441mm - 160VA
REF. 058926
EAN.
3245060589264
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A2p24V |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Autre |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Type de raccordement au secteur | Autre |
Manipulation | Encastré |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 220 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 120 mm |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION