![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555558-WEB-R.jpg)
Prise saillie P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17
LEGRAND
Prise saillie P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
REF. 555558
EAN.
3414970734921
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 190 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Agrément
CCC-CQC2018010203055862
(2.31 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION