Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 catégorie 6A UTP secu Mosaic

MOSAIC LEGRAND

Prise RJ45 catégorie 6A UTP secu Mosaic

REF. 076590 EAN. 3245060765903
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6A (IEC)
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 33.7 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Profondeur d'encastrement 25.2 mm
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F01436EN-02.pdf pdf (2.27 Mo)
5 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01330-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00420-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
Agrément