Prise RJ45 catégorie 6A UTP 2 m alu Mosaic
MOSAIC
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie 6A UTP 2 m alu Mosaic
REF. 079474
EAN.
3245060794743
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Oui |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6A (IEC) |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 33.7 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 25.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
5 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION