![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764573-WEB-R.jpg)
Prise RJ45 catégorie 6 UTP griffes blanc
Niloé
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie 6 UTP griffes blanc
REF. 764573
EAN.
3414970682949
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 42.8 mm |
Profondeur d'encastrement | 30.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
9 documents
Agrément
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION