Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 catégorie 6 FTP blanc

Niloé LEGRAND

Prise RJ45 catégorie 6 FTP blanc

REF. 764577 EAN. 3414971072138
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Blanc
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 42.8 mm
Profondeur d'encastrement 30.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02221EN-02.pdf pdf (1.51 Mo)
Fiche technique
F02221FR-02.pdf pdf (1.51 Mo)
Notice
LE10069AA.pdf pdf (2.43 Mo)
7 documents
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01098-V02.01-FR.pdf pdf (1.14 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01098-V02.01-EN.pdf pdf (1.18 Mo)
Agrément
Agrément