![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-632704-WEB-R.jpg)
Prise RJ45 catégorie 5e STP 110 keystone
LCS²
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie 5e STP 110 keystone
REF. 632704
EAN.
3245066327044
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 5E |
Type de connexion | 110 |
Outil spécial requis | Oui |
---|---|
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Plage AWG | 22-25 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION