Prise RJ45 catégorie 5 UTP
Living Light
BTICINO
Prise RJ45 catégorie 5 UTP
REF. L4261AT6
EAN.
8012199522180
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5 |
Couleur | Anthracite |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
---|---|
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION