![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067355-WEB-R2.jpg)
Prise RJ45 avec enrouleur automatique Céliane catégorie6 FTP avec cordon 1m
Céliane
LEGRAND
Prise RJ45 avec enrouleur automatique Céliane catégorie6 FTP avec cordon 1m
REF. 067355
EAN.
3245060673550
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme seul |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 88 mm |
Hauteur d'appareil | 44.6 mm |
Profondeur d'appareil | 69.5 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 4 |
Profondeur d'encastrement | 33.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION