Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ11+RJ45 Niloé cat5 UTP ivoire

Niloé LEGRAND

Prise RJ11+RJ45 Niloé cat5 UTP ivoire

REF. 764670 EAN. 3414970684493
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 2
Catégorie 5E
Couleur Beige
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Codage mécanique Non
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 75.8 mm
Hauteur d'appareil 75.8 mm
Profondeur d'appareil 42.8 mm
Profondeur d'encastrement 30.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02220EN-02.pdf pdf (1.34 Mo)
Notice
LE10068AA.pdf pdf (2.74 Mo)
Fiche technique
F02220FR-02.pdf pdf (1.35 Mo)