PRISE RJ11 ET RJ45 BLANC
Forix
LEGRAND
PRISE RJ11 ET RJ45 BLANC
REF. 782421
EAN.
3245067824214
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Non |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | 110 |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 65 mm |
Hauteur d'appareil | 65 mm |
Profondeur d'appareil | 43.6 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Diamètre de tube pour produit saillie | 10-16 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 6 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Rigide à casser |
Entre axe de fixation verticale | 50-50 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 50-50 mm |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION