Prise RJ 45 Livinglight Cat. 5 - FTP - Anthracite - 1 module
Living Light
BTICINO
Prise RJ 45 Livinglight Cat. 5 - FTP - Anthracite - 1 module
REF. L4279C5F
EAN.
8012199976693
Livinglight, une prise RJ45 à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Catégorie | 5E |
Couleur | Anthracite |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Oui |
Avec zone de texte | Oui |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Codage mécanique | Non |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 23 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION