![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600357-WEB-R.jpg)
Prise réseau câblé AFORM typeF dooxie à étoile blindée finition blanc
dooxie
LEGRAND
Prise réseau câblé AFORM typeF dooxie à étoile blindée finition blanc
REF. 600357
EAN.
3414971093386
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise terminale TWIN |
---|---|
Type de prise | Autre |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 3.9 dB |
Nombre de sorties | 2 |
Compatible au modem par câble | Oui |
Fréquence TV | 1-862 MHz |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Fréquence prise SAT | 1-862 MHz |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 39.75 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION