![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4177-BTICINO-1000.jpg)
Prise rasoir Living Light entrée 230V~ et sortie 115V~ à 230V~ - Blanc 3 modules
Living Light
BTICINO
Prise rasoir Living Light entrée 230V~ et sortie 115V~ à 230V~ - Blanc 3 modules
REF. N4177
EAN.
8012199530123
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 3 |
Mode de pose | Encastré |
Avec volet de protection | Non |
Tension commutable | Oui |
Tension nominale valeur basse | 115 V |
Tension nominale valeur haute | 230 V |
Tension de sortie assignée | 20 VA |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
Transparent | Non |
---|---|
Largeur d'appareil | 66 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 60 mm |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 59 mm |
Profondeur d'encastrement | 49 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION