![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555508-WEB-R.jpg)
Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17
LEGRAND
Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
REF. 555508
EAN.
3414970734723
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION