Aller au contenu principal
Logo print

Prise mobile P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

P17 LEGRAND

Prise mobile P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

REF. 555414 EAN. 3245065554144
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Raccord à écrou
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 document
Fichier autocad
555414.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)