![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052283_pw_92986.jpg)
Prise mobile Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Prise mobile Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique
REF. 052282
EAN.
3245060522827
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION